Caractéristiques et avantages
- SMT avec guide articulé verrouillable
- Hauteur du connecteur 2.50 mm
- Or sélectif sur la surface de contact/étain sur les queues de soudure
- Emballage de bandes et de bobines
Applications typiques
- Téléphones portables
- Les radios
La carte SIM verrouillable est destinée aux modèles 9162 Slide-IN et 9162 SIM/microSD ; il accepte les cartes GSM standard 11.11 et est un mécanisme de verrouillage sécurisé. Le verrouillage SIM 9162-300 est robuste et présente une bonne résistance aux chocs et aux vibrations. La hauteur installée de la carte SIM est de 1.50 mm et elle est polarisée pour éliminer une mauvaise insertion de la carte.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés
Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.
Commencer la recherche