KYOCERA AVX est un leader mondial dans le développement de connecteurs hautes performances où la fiabilité et la durabilité sont essentielles à la mission. Les connexions internes comportent des connecteurs FFC/FPC à pas fin pour les interfaces d'affichage et de clavier, tandis que les connecteurs à déplacement d'isolation et à poke-home offrent des options uniques pour les applications fil à carte. À l'extérieur, des connecteurs de batterie robustes prennent en charge l'intégration d'un bloc de batterie et/ou d'un socle de chargement/station d'accueil, et les connecteurs d'E/S miniaturisés offrent 5000 XNUMX cycles d'accouplement.
En savoir plus
Voir les produits
En savoir plus
Voir les produits
↳ Voir tout
- Pas standard de 2.5 mm 9155-000
- Profil ultra bas 9155-100
- Pas réduit de 2.5 mm 9155-200
- Angle droit, pas de 3.0 mm 9155-300
- Deux pièces au pas de 4.0 mm 9155-400
- Angle droit, pas de 2.5 mm 9155-500
- Contact unique à profil bas 70-9155
- Pas à angle droit de 2.0 mm : 9155-700
- Compagnon vertical, pas de 2.0 mm : 9155-800
En savoir plus

INTERCONNEXION
GUIDES
- Guide de sélection des connecteurs
- Solutions technologiques pour détonateurs
- Connecteurs de bord de carte
- Technologie de contact par compression (batterie)
- Technologie de contact par compression (empileur)
- Technologie IDC
- Technologie de contact Poke-Home
- Connecteurs SPE
- Connecteurs coaxiaux RF IDC
(6791) - Connecteurs d'épissure IDC
(9179)