Caractéristiques et avantages
- La face inclinée brevetée à 20° sur la prise donne une face autonettoyante lorsqu'elle est connectée à la fiche.
- Zone de verrouillage en métal intégrée à la prise, ce qui permet d'économiser de l'espace sur le PCB
- Un câble coaxial de commutation mécanique de 50 Ω pour la terminaison SMT est intégré à la prise.
- La conception du contact à fiche à ressort unique permet dix mille cycles d'accouplement et une action de nettoyage/essuyage
- Le client a la possibilité de terminer son propre câble coaxial RF à l'aide de l'outil personnalisé KYOCERA AVX : 06-9157-7116-01-000.
- La fiche SMT possède des pyramides de localisation uniques qui permettent un alignement positif à l'appareil portable et facilitent l'accouplement aveugle
- Conforme RoHS
Applications typiques
- Smartphones
- PDA
- Droit médical
- Station d'accueil/chargement pour tout appareil portable
Basé sur notre famille d'E/S standard 15 à 9157 voies, KYOCERA AVX a maintenant lancé une famille d'appareils à 19 voies. Cette gamme comprend une fiche SMT à 90 degrés, une version à prise filaire utilisée avec le couvercle standard 9157 et une prise SMT pour les applications de charge. Les options avec la prise CMS à 90 degrés incluent l'étanchéité des contacts du connecteur et du connecteur au boîtier jusqu'à IP67. Il existe également une option permettant d'avoir un EMLB (early mate, late break) sur les broches 1 et 19. Pour obtenir l'étanchéité avec le boîtier de l'appareil, il peut être nécessaire de personnaliser la conception du boîtier de l'appareil. Sur la version SMT 90 degrés, nous avons également la possibilité d'avoir une prise DC intégrée, permettant de brancher à la fois la prise DC et le couvercle 19 voies.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés
Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.
Commencer la recherche