Caractéristiques et avantages
- La face inclinée brevetée à 20° sur la prise donne une face autonettoyante lorsqu'elle est connectée à la fiche.
- Zone de verrouillage en métal intégrée à la prise, ce qui permet d'économiser de l'espace sur le PCB
- Un câble coaxial de commutation mécanique de 50 Ω pour la terminaison SMT est intégré à la prise.
- La conception du contact à fiche à ressort unique permet dix mille cycles d'accouplement et une action de nettoyage/essuyage
- Le client a la possibilité de terminer son propre câble coaxial RF à l'aide de l'outil personnalisé KYOCERA AVX : 06-9157-7116-01-000.
- La fiche SMT possède des pyramides de localisation uniques qui permettent un alignement positif à l'appareil portable et facilitent l'accouplement aveugle
- Conforme RoHS
Applications typiques
- Smartphones
- PDA
- Droit médical
- Station d'accueil/chargement pour tout appareil portable
La série 9157 a été spécialement conçue pour les équipements portables. KYOCERA AVX propose désormais ce système en deux parties comme produit standard. La prise CMS fixe est conçue pour être logée dans les contraintes dimensionnelles confinées de l'appareil portable. Le connecteur fiche/couvercle est doté de contacts à ressort et est conçu pour être raccordé à un équipement accessoire. Le connecteur est conçu pour loger quinze contacts de signal sur un pas de 1 mm évalué à 1.5 A. Il existe la possibilité d'inclure un câble coaxial RF de commutation. Un connecteur mâle CMS de berceau pour les applications d'accueil est également disponible en standard et a la possibilité d'inclure un coaxial RF SMT. Quels que soient vos besoins, la série 9157 peut également être personnalisée pour s'adapter à votre application.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés
Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.
Commencer la recherche