Caractéristiques et avantages
- Aucun verrouillage n'est requis grâce à la conception à clic des contacts
- Personnalisation optionnelle du couvercle surmoulé
- Options de connecteur à une rangée (8 voies) ou à deux rangées (16 voies)
- Taille compacte pour optimiser l'espace PCB
- Le couvercle extérieur en métal fournit un emplacement intégré pour le circuit imprimé et une languette à souder
- Alignement et orientation positifs de la fiche et de la prise
- 5 1 cycles d'accouplement et XNUMX ampère nominal
Applications typiques
- Téléphones portables
- Appareils portables
- Modules industriels
- Électronique médicale
Un système d'interconnexion E/S conçu pour les équipements portables. KYOCERA AVX propose ce système de prise et de prise de taille réduite en tant que produit standard. La prise CMS fixe est conçue pour être montée sur un PCB et logée dans un appareil portable. La fiche est conçue pour la terminaison de câble avec des options de contacts simple et double face et la personnalisation du couvercle surmoulé ou des pièces peut être fournie sous forme de connecteur uniquement pour la résiliation de sous-traitance. Le connecteur femelle abrite 16 contacts répartis sur deux rangées au pas de 1.25 mm avec une puissance nominale de 1 ampère par contact. Les deux connecteurs sont conformes RoHS.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés
Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.
Commencer la recherche