Caractéristiques et avantages
- Aucun verrouillage requis grâce à la conception à clic des contacts
- Personnalisation optionnelle du couvercle surmoulé
- Taille compacte pour optimiser l'espace PCB
- Le couvercle extérieur en métal fournit un emplacement intégré pour le circuit imprimé et une languette à souder
- Alignement et orientation positifs de la fiche et de la prise
Applications typiques
- Électronique médicale
- Téléphones portables
- Modules industriels
- Appareils portables
KYOCERA AVX propose le mini connecteur E/S à 12 voies en tant que produit standard. La prise CMS fixe est conçue pour être montée sur un PCB et logée dans un appareil portable. La fiche est conçue pour la terminaison de câble avec des options de contacts simple et double face. Les pièces peuvent être fournies sous forme de connecteurs uniquement pour la résiliation d'un sous-contrat, ou avec un couvercle surmoulé personnalisé. Le connecteur femelle abrite 12 contacts sur une seule rangée au pas de 0.50 mm.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Outil de recherche paramétrique KYOCERA AVX

Sélectionnez rapidement et avec précision la bonne pièce en fonction des attributs clés
Grâce à une recherche et une sélection intuitives et filtrées par menu déroulant, l'outil de recherche de composants de KYOCERA AVX permet aux utilisateurs d'affiner les critères de recherche rapidement et efficacement en fonction des attributs de produit disponibles. Accédez immédiatement aux détails complets des numéros de pièces, aux fiches techniques et à l'inventaire disponible avec chaque résultat de recherche. Choisissez le produit initial, la catégorie et le type pour rechercher des produits en fonction de vos critères spécifiques.
Commencer la recherche