Caractéristiques et avantages
- Convient à l'insertion robotique et contribue à améliorer l'efficacité opérationnelle du processus de fabrication.
- Les températures de fonctionnement allant de -40°C à +105°C ou +125°C sont les plus adaptées aux équipements automobiles.
- Conditionné en ruban et en bobine : 2,000 XNUMX pièces/bobine
- conforme RoHS
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
Les connecteurs de la série 6892 ont amélioré les contrôles d'assurance qualité (AQ) – à la fois visuels et optiques automatisés (AOI) – pour éviter tout désalignement.
Ces produits présentent une résistance à la chaleur allant de -40 ℃ à +125 ℃ et une capacité de transmission à grande vitesse qui correspond à V-by-One® HS*, les interfaces à grande vitesse pouvant atteindre 3.75 Gbit/s.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos
Vidéos
Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs