Série 6866 | Pas de 0.2 mm


Caractéristiques et avantages
  • Le gain de place est obtenu avec un pas fin de 0.2 mm
  • L'épaisseur FPC applicable est de 0.2 mm
  • Matériau de contact : Alliage de cuivre
  • Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
  • Plage de températures de fonctionnement : -40 à +85°C
  • Bonne opérabilité avec un « clic » sécurisé

La série 6866 est constituée de connecteurs discrets et peu encombrants avec un pas fin de 0.2 mm, une hauteur d'empilage de 0.95 mm sur la carte et une largeur de 2.7 mm. Dotés d'un contact inférieur et d'un verrouillage avant, ces produits peuvent être appliqués sur des épaisseurs de FPC de 0.2 mm. De plus, les désalignements tels que les insertions inclinées peuvent être détectés visuellement en utilisant des FPC avec des languettes. Malgré sa conception discrète et peu encombrante, une languette est équipée sur la partie de verrouillage, ce qui améliore l'opérabilité et procure une sensation de « clic » sécurisée lors du verrouillage ou du déverrouillage du connecteur.

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série 6866
" Clique pour voir

Vidéos
Vidéos


Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs