Série 6844 | Pas de 0.3 mm


Caractéristiques et avantages
  • Le gain de place est grandement obtenu avec un pas fin de 0.3 mm
  • Offre une agréable sensation de « clic » une fois verrouillé
  • L'épaisseur FPC applicable est de 0.2 mm.
  • Matériau de contact : Alliage de cuivre
  • Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
  • Plage de températures de fonctionnement : -40 à +85°C

La série 6844 est composée de connecteurs FPC légers et compacts avec un pas de 0.3 mm, une hauteur de 0.95 mm à bord et une largeur de 2.7 mm dans l'espace de montage. Malgré leur conception mince, ces connecteurs présentent un positionnement précis pour un accouplement sécurisé ainsi qu'une bonne opérabilité, et offrent une agréable sensation de « clic » dans le système de verrouillage.

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série 6844
" Clique pour voir

Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs