Caractéristiques et avantages
- Conçu pour les tablettes PC/ordinateurs portables, DSC/DVC, lecteurs audio, etc.
- Le curseur peut être verrouillé d'une simple opération avec un seul doigt.
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
- Plage de températures de fonctionnement : -40 à +85°C
La série 6841 est constituée de connecteurs FPC de type ZIF, verticaux et à verrouillage coulissant au pas de 0.3 mm, qui conviennent le mieux à la connexion interne d'équipements électriques nécessitant une réduction de taille et des fonctions multifonctions, tels que les ordinateurs portables, les DSC (appareils photo numériques), les DVC ( Caméras vidéo numériques), lecteurs audio numériques, etc. Ces produits discrets et peu encombrants présentent une hauteur de 3.6 mm et une largeur de 2.95 mm (les bornes ont une largeur de 2.8 mm).
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs