Série 6817 | Pas de 0.5 mm


Caractéristiques et avantages
  • Type à une action pour chaîne d’assemblage robotique automatique
  • Répond à la vitesse maximale spécifiée dans les interfaces de nouvelle génération
  • Les configurations verticales et à angle droit améliorent la flexibilité de conception.
  • Matériau de contact : Alliage de cuivre
  • Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
  • Plage de températures de fonctionnement : -40 à +85°C

Les connecteurs FPC/FFC de la série 6817 à verrouillage instantané utilisent une structure exclusive qui permet des connexions rapides et stables en une seule insertion, éliminant ainsi un obstacle important à un assemblage entièrement automatisé. Puisque l'actionneur peut être maintenu ouvert, il est possible de retirer le FPC/FFC d'une seule main, et il est également possible de monter le connecteur sur un espace de travail limité.

Les connecteurs de la série 6817 sont peu encombrants : le type vertical qui se monte perpendiculairement à la carte de circuit imprimé pour une insertion verticale mesure 5.32 mm de haut sur un PCB et 2.9 mm de largeur, et le type à angle droit, monté parallèlement à la carte pour une insertion horizontale, mesure 2.6 mm. haut sur un PCB et 5.9 mm de large.

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série 6817
" Clique pour voir

Série 6817
" Clique pour voir

Vidéos
Vidéos



Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs