Série 6815 | Pas de 0.5 mm


Caractéristiques et avantages
  • Fournit une sensation de « clic » sécurisée lors du verrouillage/déverrouillage de l’actionneur
  • Répond à la vitesse maximale spécifiée dans les interfaces de nouvelle génération
  • Conditionné en ruban et en bobine : 3,000 XNUMX pièces/bobine
  • Produit conforme RoHS
  • Matériau de contact : Alliage de cuivre
  • Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur.

La série 6815 est constituée de connecteurs FPC/FFC pour transmission à grande vitesse avec un pas de 0.5 mm et une hauteur de 1.90 mm. Cette série optimise la transmission de données à grande vitesse pour les images haute définition et comporte jusqu'à 100 broches, ce qui représente le nombre de broches le plus élevé*1 au monde. Le nombre de broches plus élevé peut réduire le nombre total de connecteurs requis, permettant ainsi une simplification peu encombrante de la conception du circuit et réduisant la main-d'œuvre requise pour l'insertion et le montage des connecteurs.

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série 6815
" Clique pour voir

Vidéos
Vidéos


Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs