Caractéristiques et avantages
- Gain de place avec son faible pas de 0.5 mm et sa hauteur de 1.28 mm.
- Conception robuste empêchant le déverrouillage des actionneurs
- Verrous d'actionneur FPC/FFC avec câbles à languettes
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
- Plage de températures de fonctionnement : -40 à +85°C
La série 6811 possède une robustesse améliorée après la mise en œuvre de mesures visant à réduire les ruptures de connecteurs causées par une erreur humaine. Ces produits à profil bas présentent un pas de 0.5 mm, un contact inférieur, un type à verrouillage frontal avec une hauteur de 1.28 mm pour la zone de montage et peuvent être appliqués à des épaisseurs FPC/FFC de 0.3 mm.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos
Vidéos
Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs