Caractéristiques et avantages
- Optimisé pour les processus d'assemblage robotisés à grande vitesse
- Les configurations droites et à angle droit améliorent la flexibilité de conception
- Conditionné en ruban et en bobine : 1,200 1,500 pièces/bobine (type vertical), XNUMX XNUMX pièces/bobine (type à angle droit)
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
- Plage de températures de fonctionnement : -40 à +125°C (type résistant à la chaleur), -40 à +85°C (type général)
Les connecteurs de la série 6810 à verrouillage instantané utilisent une structure exclusive qui permet des connexions rapides et stables en une seule insertion, éliminant ainsi un obstacle important à un assemblage entièrement automatisé. Spécialement conçus pour prendre en charge l'inspection optique automatisée (AOI) pour une assurance qualité à grande vitesse, ces connecteurs offrent une opportunité précieuse d'améliorer la productivité dans la fabrication électronique.
Les connecteurs de la série 6810 sont disponibles en deux configurations : un type vertical qui se monte perpendiculairement à la carte de circuit imprimé pour une insertion verticale, et un type à angle droit qui se monte parallèlement à la carte pour une insertion horizontale.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics