Série 6808 | Pas de 0.5 mm


Caractéristiques et avantages
  • Prend en charge le courant nominal de DC 4.0 A/3 contacts.
  • Les contacts double face avec des contacts supérieurs et inférieurs contribuent à réduire les restrictions dans les configurations FPC ou PCB.
  • Conditionné en ruban et en bobine : 5,000 XNUMX pièces/bobine
  • Matériau de contact : Alliage de cuivre
  • Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
  • Plage de températures de fonctionnement : -40 à +85°C

La série 6808 est composée de connecteurs FPC pour batteries, avec un pas de 0.5 mm, un angle droit et une hauteur de 1.5 mm. Les contacts double face avec des contacts supérieurs et inférieurs contribuent à réduire les restrictions dans les configurations FPC ou PCB. Des verrouillages arrière sont adoptés dans ces connecteurs, renforçant ainsi la résistance à la force de traction et réalisant une fiabilité de contact élevée contre les vibrations et les chocs de chute.

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série 6808
" Clique pour voir

Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics