Caractéristiques et avantages
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
- Plage de températures de fonctionnement : -40 à +105°C
La série 6806 est constituée de connecteurs FPC/FFC pour transmission à grande vitesse avec un pas de 0.5 mm et une hauteur de 1.75 mm. Une forme d'actionneur de forme convexe facilite les opérations d'ouverture/fermeture, et une sensation de « clic » assure le verrouillage lorsque le FPC/FFC est accouplé. Le point de contact est largement conçu afin d'obtenir une fiabilité de contact élevée avec les conducteurs FPC/FFC. En plus des FPC, ces connecteurs peuvent également être utilisés pour les FFC à impédance réglable. En améliorant les caractéristiques haute fréquence grâce à l'adaptation d'impédance, les connecteurs permettent une transmission à grande vitesse qui correspond aux interfaces de nouvelle génération V-by-OneRHS* adoptées dans les téléviseurs LCD.
* V-by-One est une marque déposée de THine Electronics, Inc.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Vidéos
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.