Caractéristiques et avantages
- Le contact double face améliore la flexibilité lors du tirage du FPC.
- Les connecteurs sont livrés avec des actionneurs ouverts pour une maniabilité accrue.
- conforme RoHS
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
- Plage de températures de fonctionnement : -40 à +85°C
La série 6293 est constituée de connecteurs FPC à profil bas et peu encombrants qui présentent un pas de 0.3 mm, une hauteur de 0.85 mm et une largeur de 3.7 mm pour les zones de montage. Ces produits sont des connecteurs à contact double face, LIF, à angle droit, de type SMT.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Pour des informations plus détaillées