Caractéristiques et avantages
- La structure de maintien temporaire pour le FPC/FFC permet une utilisation simple au doigt, augmentant ainsi l'efficacité du travail.
- Les températures de fonctionnement allant de -40°C à +105°C ou +125°C sont les plus adaptées aux équipements automobiles
- Conditionné en ruban et en bobine : 2,000 XNUMX pièces/bobine
- conforme RoHS
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
La série 6288 est constituée de connecteurs FPC/FFC conçus pour des applications telles que les GPS et les équipements audiovisuels à usage automobile ou l'électronique à usage industriel et/ou médical qui nécessitent une résistance aux vibrations. Ces produits sont des connecteurs SMT, ZIF au pas de 0.5 m, contact inférieur, angle droit, avec verrouillage avant. Leurs structures empêchent les FPC/FFC de se disjoindre ou d'être insérés en biais.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos
Vidéos
Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs