Caractéristiques et avantages
- Les connecteurs sont livrés avec les actionneurs ouverts, contribuant ainsi à la maniabilité.
- conforme RoHS
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
- Plage de températures de fonctionnement : -40 à +105°C
La série 6251 convient aux applications dans lesquelles une fiabilité de contact élevée est requise dans des environnements difficiles en termes de vibrations, de température, d'humidité, etc. Les applications incluent les unités embarquées telles que les unités de système de navigation automobile, les unités GPS et les produits audio automobiles, médicaux ou industriels. équipement et équipement OA ou AV. Les FPC/FFC avec languettes empêchent un accouplement incorrect, permettent une connexion sécurisée et augmentent la force de rétention des FPC/FFC. Les FPC/FFC peuvent également être utilisés dans notre série 6288 à angle droit et notre série 6801 verticale.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs