Caractéristiques et avantages
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
- Plage de températures de fonctionnement : -20 à +85°C
La série 6232 est constituée de connecteurs FPC/FFC de type CMS/à trou traversant, non ZIF, au pas de 1.0 mm, offrant des avantages en termes de coûts. Le type SMT est un connecteur à angle droit (contact supérieur ou inférieur) ou un connecteur vertical qui peut être emballé en ruban et en bobine pour un montage automatique. Nous proposons des connecteurs à angle droit et verticaux pour les types à trou traversant, mais seuls les contacts inférieurs sont disponibles en versions à angle droit.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs