Caractéristiques et avantages
- Le courant nominal de 2 A par contact répond aux exigences robustes des applications industrielles
- Le capuchon de sélection et de placement amovible prend en charge le placement robotique et la terminaison SMT
- Système de contact BeCu plaqué or pour une fiabilité élevée dans les environnements difficiles
- Accepte les PCB de 0.8 mm et 1.6 mm pour des options de conception supplémentaires
Applications typiques
- Fournit une solution de connecteur monobloc pour l'accouplement perpendiculaire de circuits imprimés à faible nombre de broches dans les applications industrielles
- Facilite la connexion facile pour les petits modules/cartes de programmation

KYOCERA AVX continue de développer des connecteurs uniques pour combler les lacunes du marché industriel, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de faible nombre de broches. Le dernier ajout à la gamme élargie de connecteurs de bord de carte monobloc de KYOCERA AVX est la version à entrée supérieure 2p-6p qui complète la version à entrée inférieure lancée l'année dernière. Cette nouvelle configuration permettra de brancher de petites cartes filles perpendiculaires depuis le dessus de la carte principale. L'option de connecteur unique offre une alternative à la solution en deux pièces, plus traditionnelle et plus coûteuse.
Ce petit connecteur est doté de plusieurs fonctionnalités clés qui offrent des fonctionnalités significatives dans une large gamme d'applications industrielles robustes. Le système de contact est plaqué or pour une fiabilité améliorée, une intégrité du signal et un courant nominal complet de 2 A/contact. L'ouverture de la carte PCB est à double fente pour accepter une carte fille de 0.8 mm ou 1.6 mm d'épaisseur dans le même corps de connecteur.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce