Caractéristiques et avantages
- Connecteur monobloc – aucun demi-connecteur correspondant n'est nécessaire pour connecter deux cartes ensemble, ce qui signifie :
- Temps de montage réduit
- Une seule pièce à acheter et à stocker
- Grâce à la conception unique des contacts, le dispositif d'accouplement n'a pas besoin d'être parallèle
- Extrêmement robuste face aux chocs et aux vibrations
Applications typiques
- Téléphones mobiles
- Scanners portables
- Dispositifs médicaux portables
- Afficher l'interface
La série SOLO 9258 est un connecteur monobloc utilisé pour connecter deux PCB de manière rentable. Ce connecteur est au pas de 1.0 mm, disponible en 8 positions avec des hauteurs de pile de 0.40 mm et 0.80 mm. Il est disponible avec ou sans patrons de localisation. Ce connecteur est conçu pour le montage en surface des PCB et est fourni dans un emballage en ruban et en bobine. Des plots plaqués or sur le PCB correspondant ou des circuits flexibles appropriés assurent la connexion entre les cartes.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
3D modèle