Caractéristiques et avantages
- Haute fiabilité/durée de vie élevée Contacts BeCu pour des performances système maximales
- Hauteur de fonctionnement minimale ULP de 1.3 mm avec plage de compression/tolérance de l'axe « Z » de 0.7 mm
- Le placage à l'or prend en charge une large gamme d'applications basées sur la fiabilité et les environnements
- Un indice de contact de 3 A sur une plage de fonctionnement de -40 ºC à +105 ºC prend en charge un large spectre d'applications
Applications typiques
- Exigences discrètes en matière d'alimentation, de signal, de mise à la terre ou de blindage
- Exigences relatives au module répétable/enfichable ou à la batterie
- Circuit flexible à profil bas pour les applications PCB
- Des appareils portables
KYOCERA AVX est leader du secteur avec des connecteurs à compression carte à carte (BTB) fiables pour les applications commerciales, médicales et industrielles difficiles, obtenant le tout premier brevet de contact au début des années 1990. La large gamme de connecteurs offre à la fois des contacts de signal prenant en charge 1 A/contact jusqu'à 40 positions ainsi que des contacts d'alimentation à faible nombre de broches (LPC) jusqu'à 3 A/contact.
Le dernier ajout est le connecteur d'alimentation Ultra Low Profile (ULP) qui prend en charge une hauteur compressée de 1.3 mm, la plus basse du marché. Les contacts en cuivre-béryllium (BeCu) plaqués or offrent les performances de contact les plus fiables et les plus résilientes dans ce boîtier miniature. La conception du contact à balayage offre une plage de déflexion de 0.7 mm, une longue portée de contact et une force de contact supérieure à 40 grammes avec une déflexion de fonctionnement minimale. Tous combinés, ce connecteur est évalué à un nombre incroyable de 5000 XNUMX cycles d'accouplement pour l'endurance mécanique.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce