Caractéristiques et avantages
- Dessus ouvert coulissant : permet la réparabilité sur le terrain au niveau du luminaire
- S'adapte à une prise horizontale ou câblée standard : pas besoin de changer de connecteur
- Courant nominal de 5 A : dépasse les besoins généraux du marché
- Contacts à ressort BeCu plaqués or : fiabilité pour les environnements difficiles
- Disponible en blanc : prend en charge les préférences du marché SSL
Applications typiques
- Accouplement PCB coplanaire dans les produits SSL
- Bandes d'éclairage linéaires LED

La série 9159 de système d'interconnexion carte à carte permet d'accoupler deux PCB bout à bout pour créer des bandes d'éclairage LED. Conçu spécifiquement pour le marché unique de l'éclairage à semi-conducteurs (SSL) nécessitant un accouplement de PCB coplanaire (horizontal à horizontal) avec un courant nominal de 5 A dans le plus petit boîtier disponible. Le support à chargement par le haut permet de remplacer des PCB complets sur le terrain sans avoir à démonter toute la bande de cartes. Le connecteur est doté d'un isolant en deux parties grâce auquel le haut du connecteur s'ouvrira, permettant au connecteur d'être retiré soit verticalement, soit légèrement incliné. Une fois le PCB remplacé, le couvercle est glissé vers l'arrière comme un connecteur ZIF (Zero Insertion Force) jusqu'à la position fermée. La disposition du PCB est identique à la prise horizontale standard pour maintenir les points communs de la famille au niveau du PCB.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Littérature – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Notes d'application – Cliquez pour voir