Caractéristiques et avantages
- Les doubles contacts fournissent une force de contact positive pour une fiabilité améliorée
- S'accouple avec un PCB standard de 1.6 ± 0.15 mm sur un pas de tampon de 2.0 mm
- Courant nominal de 3 A pour les applications à courant élevé
- Disponible en blanc : prend en charge les préférences du marché SSL
Applications typiques
- Accouplement PCB coplanaire dans les produits SSL
- Bandes d'éclairage linéaires LED

La série 9159 de système d'interconnexion carte à carte permet d'accoupler deux PCB bout à bout pour créer des bandes d'éclairage LED. Conçu spécifiquement pour le marché unique de l'éclairage à semi-conducteurs (SSL) nécessitant un accouplement de PCB coplanaire (horizontal à horizontal). Le connecteur Card Edge 1 pièce a été développé pour fournir un moyen fiable, peu coûteux et simple de connecter plusieurs PCB ensemble. Le contact estampé unique est doté de deux faisceaux de contact pour garantir une force de contact élevée sur les PCB standard de 1.6 mm. Ces connecteurs sont disponibles dans 2 à 5 positions et sont placés au pas de 2.0 mm pour fournir une tension nominale continue de 3 ampères.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
3D modèle