Caractéristiques et avantages
- Temps de montage réduit
- Une seule pièce à acheter et à stocker
- Grâce à la conception unique des contacts, le dispositif d'accouplement n'a pas besoin d'être parallèle
- Aide à réduire l’accumulation de tolérances dans le système
Connecteur monobloc – aucune moitié d'accouplement n'est nécessaire pour connecter deux cartes ensemble, ce qui signifie :
Applications typiques
- Téléphones
- Scanners
- Les radios
- Diagnostic médical
- Dispositif de securité
La série SOLO 9188 est un connecteur monobloc utilisé pour connecter deux PCB de manière rentable. Une gamme standard est disponible avec 4, 6, 8 contacts décalés pour s'adapter à des hauteurs de pile de 1.1 mm à 2.1 mm. SOLO Stacker est conçu pour le montage en surface des PCB et est fourni dans un emballage en ruban et en bobine. Des plots plaqués or sur le PCB correspondant ou des circuits flexibles appropriés assurent la connexion entre les deux cartes.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
3D modèle