Caractéristiques et avantages
- Le système de contact horizontal plaqué or maximise l'alignement latéral du PCB et les tolérances d'accouplement avec une solution de connecteur à 2 pièces éprouvée
- La hauteur du contact a été réduite à 1.2 mm au-dessus du PCB pour éviter tout effet d'ombre.
- Les contacts peuvent être espacés individuellement pour prendre en charge n'importe quelle tension nominale avec un courant nominal complet de 5 A.
- Les contacts individuels peuvent prendre en charge les candidatures BTB et WTB
Applications typiques
- Éclairage linéaire en bande LED
- Applications de cartes coplanaires ou étendues commerciales/industrielles

Disséquer l'éclairage LED linéaire du point de vue des connecteurs semble très simple de loin, mais de près, il n'y a pas de solution magique. Même si de nouveaux connecteurs ont été développés ces dernières années spécifiquement pour cette application, les exigences spécifiques liées aux nouvelles conceptions exigeantes continuent de pousser à quelque chose de meilleur, de différent et de plus compétitif en termes de coûts. KYOCERA AVX a été l'une des sociétés développant de nouveaux systèmes de connecteurs pour cette application spécifique. La série 2 en 9159 pièces offre le plus petit profil tout en prenant en charge une capacité complète de 5 A.
La dernière approche de KYOCERA AVX consiste à ne même pas avoir de connecteur ! Les LED s'étendent au centre de la carte pour minimiser les densités de pas afin de maximiser le rendement lumineux. Les connecteurs interrompent cette exigence à chaque interface Board-toBoard. De par sa conception et sa construction, fournir un connecteur à contact unique n'est pas économique. Cependant, la suppression du coût du connecteur sans supprimer la fonctionnalité constitue une solution à la fois technique et rentable. En retirant l'isolant et en permettant aux contacts d'être placés individuellement, le PCB peut être conçu avec les LED au centre du PCB et les contacts sur les bords extérieurs. Cela optimise la conception pour la fonctionnalité et l’assemblage au meilleur coût possible. Plus précisément, les contacts sont conditionnés en T&R pour un placement automatique, absorbent d'importantes tolérances d'assemblage x et y et fournissent une interface de contact actif or-or fiable. Des notes d'application sont disponibles pour décrire toutes les configurations de contact pour prendre en charge les applications BTB et WTB.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Notes d'application – Cliquez pour voir