Caractéristiques et avantages
- Les contacts vont de 2.0 mm à 5.5 mm, offrant une disponibilité immédiate pour presque toutes les applications
- Chaque hauteur de contact offre la plage de travail maximale et la tolérance de hauteur comprimée possibles
- Les contacts plaqués or offrent une fiabilité élevée et une intégrité du signal sur 10,000 XNUMX cycles
- Le capuchon de prélèvement amovible facilite le placement automatique pour la refusion SMT
Applications typiques
- Stations de base/d'accueil pour appareils électroniques portables pour recharger les batteries ou télécharger des données
- Test et programmation de modules électroniques
- Interface avec des composants médicaux ou de mesure jetables

Les contacts Pogo Pin uniques offrent une durée de vie élevée dans les applications industrielles et médicales où la fiabilité et la robustesse sont essentielles. Les broches Pogo fournissent 10,000 XNUMX cycles d'accouplement et sont idéales dans les applications de modules enfichables où le client final doit manipuler un produit quotidiennement. Les broches Pogo sont conçues pour s'accoupler avec des plots de circuit imprimé plaqués or ou des contacts plats dans les applications d'accueil/support afin de fonctionner comme interface de chargement, de transfert de données ou de programmation vers un appareil portable.
Les contacts simples de la gamme standard offrent une flexibilité maximale en termes de nombre de broches, d'emplacement de placement et de larges hauteurs d'empilement compressées allant de 2.0 mm à 5.5 mm. Les contacts sont fournis dans un emballage standard en bande et en bobine pour un placement automatique CMS en ligne. Un capuchon en plastique jetable facilite la prise sous vide et est ensuite retiré après le brasage par refusion avant l'accouplement du produit. Les contacts sont plaqués or et intègrent des ressorts en acier inoxydable à haute force pour plus de durabilité et d'intégrité du signal.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos – Cliquez pour voir
Notes d'application – Cliquez pour voir