Série 9159-650 | Bord de carte à entrée supérieure verticale à double rangée


Caractéristiques et avantages
  • Le courant nominal jusqu'à 2 A par contact répond aux exigences d'application robustes
  • Nombre de positions doublé avec la solution à deux rangées
  • La version de bande Kapton en option prend en charge le placement robotisé et la terminaison SMT.
  • Version disponible avec polarisation où la disposition du PCB correspondant est modifiée pour former une clé, pour éviter les erreurs lors de l'insertion
  • Système de contact BeCu plaqué or pour une fiabilité élevée dans les environnements difficiles
Applications typiques
    Fournit une solution de connecteur monobloc pour l'accouplement perpendiculaire des PCB dans les applications :
  • Automobile
  • Industriel
  • Luminaires

KYOCERA AVX continue de développer des connecteurs uniques pour combler le vide du marché. Le dernier ajout à la gamme élargie de connecteurs de bord de carte monobloc de KYOCERA AVX est la version 4-12 à entrée supérieure à double rangée 9159p-650p, qui est une extension de la populaire version à une rangée 9159-550. Cette nouvelle configuration avec des contacts à double rangée décalés permettra de doubler le nombre de positions dans une taille similaire du connecteur. Disponible en version sans et avec polarisation, où la disposition du PCB correspondant est modifiée pour former une clé, afin d'éviter une mauvaise insertion dans le connecteur.

Ce petit connecteur est doté de plusieurs fonctionnalités clés qui offrent une fonctionnalité importante dans une large gamme d'applications. Le système de contact éprouvé est plaqué or pour une fiabilité améliorée, une intégrité du signal et un courant nominal jusqu'à 2 A/contact. Le connecteur est conçu pour s'accoupler à une carte PCB d'une épaisseur de 1.6 mm et des pastilles plaquées or.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Comment commander | 9159-650
" Clique pour voir

3D modèle