Caractéristiques et avantages
- Solution unique de bord de carte vertical capable de s'accoupler des deux côtés
- D'excellentes performances électriques et mécaniques assurent des connexions de haute intégrité dans les environnements difficiles
- Petit facteur de forme, bord de carte vertical
- Montage encastré sur carte PCB pour profil inférieur
- Installation facile avec de faibles forces d'accouplement
Applications typiques
- Electronique de carrosserie automobile et infodivertissement
- Transports
- Automatisation industrielle et industrielle (capteurs, barrières immatérielles…)
- Automatisation de la maison
- Produits blancs
- Spécification du produit : se référer au 201-01-247
- Notes d'application : se référer au 201-01-248
KYOCERA AVX Interconnect continue d'élargir son offre de produits de bord de carte avec la série 9159-800 de connecteurs de bord de carte à double entrée, mettant en vedette la technologie de contact à ressort éprouvée sur le terrain de notre société.
La série 9159-800 de connecteurs de carte de Kyocera AVX est une solution de raccordement à double entrée dotée d'un pas réduit de 1 mm avec des contacts à compression en cuivre-béryllium plaqué or. Il en résulte un connecteur vertical de bord de carte très fiable et de petit facteur de forme. Cette conception unique permet la connexion de la carte d'accouplement de chaque côté de la carte (entrée supérieure ou inférieure).
La série 9159-800 est disponible de 4 à 20 positions, nominale jusqu'à 2.0 A par contact, et est conçue pour l'accouplement de cartes PCB d'une épaisseur de 1.6 mm et de plots plaqués or.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Littérature – Cliquez pour télécharger