Série 9159-600 | Bord de carte inversé à double rangée.


Caractéristiques et avantages
  • Le courant nominal jusqu'à 2 A par contact répond aux exigences d'application robustes
  • Nombre de positions doublé avec la solution à deux rangées
  • Système de contact BeCu plaqué or pour une fiabilité élevée dans les environnements difficiles
  • La conception à travers la carte à profil bas n'interfère pas avec les LED, etc.
Applications typiques
    Fournit une solution de connecteur monobloc pour l'accouplement perpendiculaire des PCB dans les applications :
  • Automobile
  • Industriel
  • Luminaires

KYOCERA AVX Interconnect continue de développer des connecteurs uniques pour combler le vide du marché. Le dernier ajout à la gamme élargie de connecteurs de bord de carte monobloc de KYOCERA AVX est la version inversée à double rangée 4p-12p 9159-600, qui est une extension de la populaire version à rangée unique 9159-500. Cette nouvelle configuration avec des contacts à double rangée décalés permettra de doubler le nombre de positions dans une taille similaire du connecteur.

Ce petit connecteur est doté de plusieurs fonctionnalités clés qui offrent une fonctionnalité importante dans une large gamme d'applications. Le système de contact éprouvé est plaqué or pour une fiabilité améliorée, une intégrité du signal et un courant nominal jusqu'à 2 A/contact. Le connecteur est conçu pour s'accoupler à une carte PCB d'une épaisseur de 1.6 mm et des pastilles plaquées or.

Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Comment commander | 9159-600
" Clique pour voir

Littérature
Littérature – Cliquez pour télécharger
3D modèle