Caractéristiques et avantages
- Temps de montage réduit
- Une seule pièce à acheter et à stocker
- Extrêmement robuste lorsqu'il est soumis aux chocs et aux vibrations
- De nombreuses options pour des versions personnalisées
- Aide à réduire l’accumulation de tolérances dans le système
Applications typiques
- Applications automobiles telles que les systèmes de divertissement
- Appareils portables/portatifs nécessitant une station d'accueil ou
chargement sur socle - Surveillance des patients ou électronique médicale portable
- Appareils industriels nécessitant un branchement ou une programmation
modules - Appareils Internet nécessitant une batterie de secours
KYOCERA AVX étend sa gamme de connecteurs empilables carte à carte utilisés pour connecter deux PCB, avec une nouvelle version haute 00-9148. Ce nouveau connecteur est conçu pour connecter 2 cartes parallèles à l'aide d'une conception de connecteur monobloc pour un espacement des cartes de 1 mm dans une configuration à double rangée offrant 8 positions au pas de 8 mm. Avec un courant nominal de 1A continu à travers chaque contact.
Un outillage flexible signifie que des versions pour un espacement des cartes compris entre 4 et 12 mm peuvent être adaptées, avec des options à une rangée (4 à 16 positions) ou à double rangée (8 à 32 positions), le tout sur le même pas de contact de 1 mm. Les options peuvent également inclure des bossages pour la stabilité mécanique, si nécessaire.
Le connecteur est conçu pour un montage en surface et fourni dans un emballage en ruban et en bobine. Il s'accouple avec des tampons plaqués or sur la surface de la carte d'accouplement. Le connecteur pour empileur haut 00-9148 convient à une large gamme d'applications, y compris aux environnements difficiles tels que ceux rencontrés dans l'industrie automobile. Il s'agit d'une solution BTB rentable, fiable et robuste, éprouvée au fil du temps avec 50 opérations d'accouplement, du plastique nylon haute température et des contacts en cuivre-béryllium plaqué or pour le soudage RoHS.
Ce connecteur peut également être personnalisé en fonction de votre application, avec différents nombres de rangées/positions ou hauteurs d'empilage.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos – Cliquez pour voir
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.