Caractéristiques et avantages
- Taille miniaturisée, atteint 1.0 mm de longueur pour chaque nombre de contacts (4p = 4.0 mm)
- Contacts double extrémité/double face pour une densité accrue du nombre de broches sur les PCB standard de 1.6 mm d'épaisseur
- La nervure centrale de polarisation/emplacement assure un accouplement et un emplacement corrects du PCB
- Capacités de courant élevé : 3A ; 4p/6p et 2.5A ; 8p/10p
- Interface de contact étain-étain économique à haute force
Applications typiques
- Éclairage linéaire en bande LED
- Applications de cartes coplanaires ou étendues commerciales/industrielles

KYOCERA AVX a dû relever le défi d'augmenter la densité du nombre de broches ainsi que de minimiser la taille du connecteur de bord de carte coplanaire BTB existant pour l'éclairage à bande linéaire. Le produit actuel est un câble de 2.0 mm avec des contacts simples qui chevauchent le PCB pour établir une connexion électrique sur les côtés supérieur et inférieur de la carte. En changeant simplement les contacts pour une configuration double face (contacts séparés pour le haut et le bas du PCB), KYOCERA AVX a pu doubler le nombre de broches dans le même pas de 2.0 mm avec un impact minimal, voire nul, sur les performances électriques du connecteur. Réduire la taille du connecteur a nécessité une toute nouvelle conception car l'objectif était un connecteur 4 broches d'une longueur totale de 4.0 mm. Pour y parvenir, KYOCERA AVX a retiré les parois d'extrémité, puis a ajouté une nervure centrale de support/clavette pour pré-aligner le PCB lors de l'accouplement. Cette nervure maintient ensuite le PCB à l'emplacement fonctionnel approprié.
La nouvelle famille de connecteurs est disponible avec des tailles de contact de 4, 6, 8 et 10 positions, doublant ainsi la gamme de produits actuelle. La valeur nominale actuelle sera de 3 A pour les connecteurs 4p et 6p, puis chutera à 2.5 A pour les connecteurs 8p et 10p. Le connecteur prend en charge l'épaisseur standard du PCB de 1.6 mm.
Ce nouveau connecteur offre la densité la plus élevée pour connecter de manière fiable deux PCB en ligne ensemble dans la solution assemblée la plus rentable. Plus important encore, le nombre accru de broches permet une plus grande flexibilité dans le mélange et l'adaptation des lignes d'alimentation et de signal.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce