Caractéristiques et avantages
- Disponible 2p-6p pour une fonctionnalité de conception supplémentaire et un contrôle des couleurs dans les applications d'ampoules
- La conception à profil bas montée sur le dessus n'interfère pas avec les LED
- Système de contact BeCu plaqué or pour une fiabilité élevée dans les environnements difficiles
- Accepte les PCB de 0.8 mm et 1.6 mm pour des options de conception supplémentaires
Applications typiques
- Fournit un accouplement de PCB perpendiculaire à entrée inférieure à un connecteur basé sur un contact de bord de carte monté sur le dessus

KYOCERA AVX a développé le connecteur de bord de carte à entrée inférieure en une pièce pour permettre à un PCB perpendiculaire d'être accouplé à un FR1 principal monté sur le dessus ou à un PCB à noyau métallique depuis le côté inférieur. L'application la plus populaire sur le marché est celle des ampoules LED, où la carte pilote FR4 doit s'accoupler aux plots supérieurs d'une carte LED à noyau métallique. Une caractéristique de conception unique du connecteur KYOCERA AVX est qu'il permet une épaisseur de circuit imprimé de 4 mm et 1.6 mm, offrant aux concepteurs une flexibilité dans la disposition et la sélection de leur circuit imprimé. Le capuchon supplémentaire « Anti-Touch » peut être commandé pré-assemblé sur le connecteur ou séparément. Ce composant protège une personne contre tout contact électrique si la lentille se détache ou si l'ampoule est cassée. Il s’agit d’une exigence de sécurité mandatée par UL.
Les connecteurs offrent une gamme de 2 positions à 6 positions afin d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires dans la conception de l'application telles que le contrôle des couleurs ou des lignes de contrôle spécifiques. Le connecteur est certifié UL avec un matériau sans halogène et capable de fonctionner à des températures allant jusqu'à 120 ºC.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Modèle 3D – Cliquez pour voir
- Bord de carte inversé : 00-9159 – Modèle 3D – Bientôt disponible !
Notes d'application – Cliquez pour voir