Caractéristiques et avantages
- SMT simple face : prend en charge les PCB FR4 et métalliques
- Courant nominal de 5 A : dépasse les besoins généraux du marché
- Largeur d'accouplement de 5.5 mm : minimise l'espace sur le circuit imprimé pour diminuer le pas des LED
- Contacts à ressort BeCu plaqués or : fiabilité pour les environnements difficiles
- Clip de retenue en option : permet un accouplement positif du connecteur pendant les vibrations
- Disponible en blanc : prend en charge les préférences du marché SSL
Applications typiques
- Accouplement coplanaire de PCB dans les produits SSL
- Bandes d'éclairage linéaires LED

La série 9159 de système d'interconnexion carte à carte permet d'accoupler deux PCB bout à bout pour créer des bandes d'éclairage LED. Conçu spécifiquement pour le marché unique de l'éclairage à semi-conducteurs (SSL) nécessitant un accouplement de PCB coplanaire (horizontal à horizontal) avec un courant nominal de 5 A dans le plus petit boîtier disponible. Ces connecteurs SMT simple face sont parfaits pour les cartes FR4 et métalliques où vous devez assembler les cartes pour minimiser la séparation. La disponibilité de couleurs d'isolation blanches et noires les rend parfaites pour l'éclairage ainsi que pour les applications industrielles. Avec des tailles de 2p à 6p, ces connecteurs haute fiabilité sont dotés de contacts de prise en cuivre-béryllium plaqués or pour les environnements difficiles.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Littérature – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Notes d'application – Cliquez pour voir