Caractéristiques et avantages
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
- Plage de températures de fonctionnement : -40 à +85°C
- Conforme RoHS et sans halogène
- Conditionné en ruban et en bobine : 15,000 XNUMX pièces/bobine
- Gain de place avec une hauteur d'empilage de 0.7 mm et une largeur de 2.2 mm
La série 7129 est un connecteur carte à carte capable de conduire un courant élevé jusqu'à 10 A. En plus d'être un produit peu encombrant avec une hauteur d'empilage de 0.7 mm et une largeur de 2.2 mm, il atteint une grande robustesse et un accouplement fluide en fixant des métaux sur les deux extrémités latérales pour éviter d'endommager les boîtiers isolants et les contacts dus à l'accouplement dans un manière mal alignée.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique
Information Technique
Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
3D modèle