Caractéristiques et avantages
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
- Plage de températures de fonctionnement : -55 à +85°C
- Conforme RoHS et sans halogène
La série 5861 est composée de connecteurs carte à carte peu encombrants, dotés d'un pas fin de 0.35 mm, d'une hauteur d'empilage de 0.6 mm (entre les cartes) et d'une largeur de 1.95 mm. Grâce aux métaux recouvrant les deux extrémités, le connecteur, avec des pas étroits et un profil bas, réalise une robustesse structurelle élevée et une fonction de guidage fluide pour l'accouplement afin d'éviter la rupture du boîtier de l'isolateur et le contact provoqué par un accouplement mal aligné. Les métaux aux deux extrémités dont le courant nominal est de 5.0 A/langue métallique permettent de transporter un courant important.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique
Information Technique
Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs