Caractéristiques et avantages
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
- Plage de températures de fonctionnement : -40 à +85°C
- Une structure originale offre une sensation de « clic » sécurisée, une faible force d'accouplement et une force de rétention élevée.
La série 5846 a un pas de 0.4 mm, idéale pour les ordinateurs portables, etc. Ces produits ont atteint une hauteur d'empilage de 3.0 mm et une largeur de 5.8 mm, câbles compris.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique
Information Technique
Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs