Série 5656 | Pas de 0.5 mm


Caractéristiques et avantages
  • Matériau de contact : Alliage de cuivre
  • Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
  • Plage de températures de fonctionnement : -40 à +125°C
  • Conforme RoHS et sans halogène
  • Conditionné en ruban et en bobine : 400 ou 500 XNUMX pièces/bobine

Les progrès dans les technologies d’infodivertissement automobile et d’aide à la conduite créent une nouvelle demande pour des connecteurs électroniques qui répondent à deux exigences clés. Premièrement, ils doivent fonctionner de manière fiable à des températures élevées ; et deuxièmement, ils doivent maintenir une position de contact stable contre les vibrations et les chocs. Les connecteurs de la série 5656 sont spécialement conçus pour ces exigences, avec une résistance à la chaleur jusqu'à +125°C et un mécanisme flottant exclusif qui offre une tolérance d'accouplement de ±1.0 mm*1 au maximum (F/P*2=200 %) dans les deux sens. Directions X et Y : 2.2 fois plus grandes que les produits de connecteurs conventionnels de Kyocera. Cette tolérance d'accouplement améliorée garantit des connexions fiables en compensant un plus grand degré d'erreur d'accouplement d'emplacement et de glissement de montage lors de l'assemblage, ainsi que les vibrations et les chocs dans l'environnement d'exploitation.
*1X, Y : ±1.0 (X2+Y2=12)
*2F/P : F=Flottant/P=Pas

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série 5656
" Clique pour voir

Vidéos
Vidéos


Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs