Caractéristiques et avantages
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
- Plage de températures de fonctionnement : -40 à +125°C
- Conforme RoHS et sans halogène
- Conditionné en ruban et en bobine : 800 ou 1,000 XNUMX pièces/bobine
Les connecteurs de la série 5655 présentent une hauteur d'empilage de seulement 4 mm et une structure flottante exclusive optimisée pour la transmission de données à haut débit. Les connecteurs sont également disponibles dans des dimensions plus grandes pour répondre à un large éventail d'exigences de conception. La structure de contact à double point des connecteurs garantit une excellente fiabilité de contact. De plus, la forme de la cavité du connecteur réduit la casse lors de la connexion ou de la déconnexion pour garantir la durabilité. Les connecteurs peuvent fonctionner à des températures extrêmes de -40 à +125 ºC et sont conformes à la norme MIPI D-PHY (2.5 Gbit/s) pour une interface de transmission à haut débit.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos
Vidéos
Pour des informations plus détaillées