Caractéristiques et avantages
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
- Plage de températures de fonctionnement : -25 à +85°C
- Conçu pour avoir une forte résistance aux forces de couple sur la zone d'accouplement afin d'obtenir une grande fiabilité lors des chocs de chute naturelle.
La série 5047 est constituée de connecteurs carte à carte dotés d'une hauteur d'empilage de 5.0 mm/7.0 mm. Ces séries sont dotées des contacts de prise d'origine de Kyocera, réalisant un accouplement sécurisé avec une sensation de « clic » fin et une fiabilité élevée. Conçu pour les machines de montage automatiques, conditionné en ruban et en bobine.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Pour des informations plus détaillées
Cliquez pour visiter le site Web de Kyocera Electronics
Modèle 3D | Connecteurs