© Produits Kyocera
Caractéristiques et avantages
- Matériau de contact : Alliage de cuivre
- Matériau isolant : plastique résistant à la chaleur
- Plage de températures de fonctionnement : -25 à +85°C
- Conçu pour avoir une forte résistance aux forces de couple sur la zone d'accouplement afin d'obtenir une grande fiabilité lors des chocs de chute naturelle.
La série 5046 offre des hauteurs d'empilage allant de 3.0 mm à 4.5 mm. Ces séries comportent les contacts de prise d'origine de Kyocera, réalisant un accouplement sécurisé avec une fine sensation de « clic » et une grande fiabilité. Conçu pour les machines de montage automatiques, conditionné en ruban et en bobine.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Pour des informations plus détaillées