Kyocera AVX propose une grande variété de connecteurs carte à carte à pas fin de 0.35 mm de types à pas étroit, à profil bas et peu encombrants qui conviennent le mieux aux équipements compacts tels que les smartphones, les appareils portables, dotés d'une structure flottante absorbant les vibrations et désalignement mineur sur une carte de circuit imprimé qui convient le mieux aux applications telles que les automobiles et les dispositifs médicaux nécessitant une fiabilité de contact élevée.
Connexion de batterie
Série | Hauteur d'empilage | Nombre de positions | Type de raccordement | Avec/sans languettes métalliques | Méthode de montage PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Série 5811 | 0.6mm | Signal : 1 à 5 Puissance: 2 | Verticale-Verticale | Chez | SMT |
![]() | Série 7129 | 0.7mm | Signalisation : 2/4 Puissance: 4 | Verticale-Verticale | Chez | SMT |
0.35mm Pitch
Série | Hauteur d'empilage | Nombre de positions | Type de raccordement | Avec/sans languettes métalliques | Méthode de montage PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Série 5811 | 0.6mm | Signal : 1 à 5 Puissance: 2 | Verticale-Verticale | Chez | SMT |
![]() | Série 5861 | 0.6mm | 6 à 60 Pos. | Verticale-Verticale | Chez | SMT |
0.4mm Pitch
Série | Hauteur d'empilage | Nombre de positions | Type de raccordement | Avec/sans languettes métalliques | Méthode de montage PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Série 5804 | 0.9, 1.5, 2.0mm | 10 à 70 | Verticale-Verticale | Sans | SMT |
![]() | Série 5846 | 3.0mm | 20 à 80 | Verticale-Verticale | Sans | SMT |
0.5mm Pitch
Série | Hauteur d'empilage | Nombre de positions | Type de raccordement | Avec/sans languettes métalliques | Méthode de montage PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Série 5046 | 3.0, 3.5, 4.0, 4.5mm | 20 à 120 | Verticale-Verticale | Avec sans | SMT |
![]() | Série 5047 | 5.0, 7.0 mm | 20 à 100 | Verticale-Verticale | Sans | SMT |
![]() | Série 5655 | 4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm | 10 à 100 | Verticale-Verticale | Chez | SMT |
![]() | Série 5656 | 17.0 (Vertical-Vertical) | 40 à 60 | Vertical-Vertical / Vertical-Angle Droit | Chez | SMT |

INTERCONNEXION
GUIDES
- Guide de sélection des connecteurs
- Solutions technologiques pour détonateurs
- Connecteurs de bord de carte
- Technologie de contact par compression (batterie)
- Technologie de contact par compression (empileur)
- Technologie IDC
- Technologie de contact Poke-Home
- Connecteurs SPE
- Connecteurs coaxiaux RF IDC
(6791) - Connecteurs d'épissure IDC
(9179)