Série 9158-000 | Parallèle/empilage – Empileur à deux rangées


Caractéristiques et avantages
  • Temps de montage réduit
  • Une seule pièce à acheter et à stocker
  • Grâce à la conception unique des contacts, le dispositif d'accouplement n'a pas besoin d'être parallèle
  • Extrêmement robuste lorsqu'il est soumis aux chocs et aux vibrations
  • Rentable
  • Aide à réduire l’accumulation de tolérances dans le système
Applications typiques
  • Smartphones
  • PDA
  • Droit médical
  • PMR
  • Industriel
  • Sécurité
  • Scanner portable

La série MOBO® 9158 est un connecteur monobloc utilisé pour connecter deux PCB dans des téléphones mobiles, des téléavertisseurs, des PDA, des systèmes de sécurité, des scanners portables, etc. de manière rentable. Une gamme standard est disponible avec 16, 20, 24 et 28 contacts pour s'adapter à des hauteurs de pile de 1.90 mm à 3.30 mm. D'autres variantes de contacts sont également disponibles jusqu'à 5.10 mm, dans des boîtiers personnalisés. Le SOLO STACKER peut permettre une tolérance d'espacement allant jusqu'à ±0.30 mm tout en fournissant des connexions fiables entre les PCB, même s'ils ne sont pas parallèles. SOLO STACKER est conçu pour le montage en surface des PCB et est fourni dans un emballage en ruban et en bobine. Des plots plaqués or sur le PCB correspondant ou des circuits flexibles appropriés assurent la connexion entre les cartes. Quelles que soient vos exigences, ce SOLO STACKER peut également être personnalisé pour s'adapter à vos applications.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Empileur à deux rangées : 00-9158
" Clique pour voir

Vidéos
3D modèle