DIN 41612/VME


Connecteurs DIN 41612 VME
Caractéristiques et avantages
  • Même avec le déclin du marché, KYOCERA AVX propose toujours des centaines de références dans plusieurs styles.
  • Nous ne sommes plus qualifiés M55302, mais nous pouvons fournir exactement la même pièce sans les tests annuels, y compris le placage à l'or lourd.
Applications typiques
  • Militaire : Radar/Radio/Ordinateur/Systèmes de guidage
  • Ordinateurs VME/monocarte
  • Contrôles des processus industriels

DIN est un système de connecteurs carte à carte Eurocard en 2 pièces standard de l'industrie au pas de 2.54 mm. Développé à la fin des années 1970, il est rapidement devenu un produit leader dans les applications de télécommunications, industrielles et militaires. Au sommet, il y avait probablement plus de 50 fabricants. Très peu de nouveaux designs sont générés aujourd’hui ; les fabricants restants continuent d'entretenir les programmes existants alors qu'ils progressent vers l'obsolescence.

Littérature
Littérature – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Sur la base du niveau de maturité de ce produit, des volumes considérablement réduits et des conditions d'outillage en déclin, KYOCERA AVX a pris la position de prendre en charge uniquement les numéros de pièces qui ont été produits au cours des 3 à 5 dernières années. Aujourd’hui, ce nombre de pièces dépasse toujours les 400 pièces. S'il vous plaît contactez interconnect@kyocera-avx.com si vous avez des questions ou recherchez des disponibilités.