Caractéristiques et avantages
- S'adapte au connecteur standard : ne nécessite pas de nouveau connecteur
- Mécanisme de verrouillage intégré : assure une fixation positive à la fiche
- Contacts à ressort BeCu plaqués or : fiabilité pour les environnements difficiles
- Disponible en blanc : prend en charge les préférences du marché SSL
Applications typiques
- Accouplement PCB coplanaire dans les produits SSL
- Bandes d'éclairage linéaires LED

La série 9159 de système d'interconnexion carte à carte permet d'accoupler deux PCB bout à bout pour créer des bandes d'éclairage LED. Conçu spécifiquement pour le marché unique de l'éclairage à semi-conducteurs (SSL) nécessitant un accouplement de PCB coplanaire (horizontal à horizontal) avec un courant nominal de 5 A dans le plus petit boîtier disponible. La prise de court-circuit à 2 positions a été conçue pour se brancher sur le dernier PCB de la bande d'éclairage afin de court-circuiter les deux contacts ensemble, fermant ainsi la boucle électrique. Tout comme la fiche câblée apporte l'alimentation et les signaux à la bande lumineuse, la prise de court-circuit complète le circuit tout en conservant une conception à carte unique.
Fiche technique / Catalogue / Littérature
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Littérature – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
3D modèle