Caractéristiques et avantages
- Matériau en bronze phosphoreux résistant à la fatigue qui génère et maintient des forces d'accouplement élevées
- Les alvéoles intégrées sur le contact du connecteur de « jonction » assurent une rétention positive dans le contact du clip en C.
- La languette de fixation placée au centre empêche le contact du pont d'avancer ou de reculer
Applications typiques
- Connexions carte à carte LED linéaires
- Accouplement PCB co-planaire

Il a été prouvé que les contacts STRIPT™ ou nus offrent des performances élevées à un coût inférieur à celui des connecteurs isolés traditionnels. S'ajoutant à la liste des contacts certifiés UL déjà sur le marché de KYOCERA AVX, le nouveau contact SMT conçu « C-Clip » à haute force de ressort peut être relié avec un contact de pontage pour fournir une ultra fiabilité dans les connexions BTB linéaires. En plus de la robustesse, cet ensemble de trois composants absorbe les tolérances d'accouplement entre les cartes et peut gérer 20 ampères de courant continu.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
3D modèle