Caractéristiques et avantages
- Absorption des tolérances d'accouplement des PCB et des modules en permettant à la broche sans restriction de passer à travers le contact en éliminant l'arrêt de fil traditionnel
- Deux longueurs de broches différentes pour s'adapter aux connexions carte à carte et module à module
- La géométrie unique de l'isolateur se prête à l'étanchéité lorsqu'elle est associée à une cavité de boîtier correspondante
Applications typiques
- Conçu pour s'accoupler avec 709296001025016 contact horizontal pour circuit imprimé
- Connexion à une broche entre les PCB linéaires
- La broche de 38 mm permet de connecter des modules là où le PCB est encastré dans le boîtier en plastique.

Développé en conjonction avec le contact STRIPT™ de 2.5 mm de KYOCERA AVX, ce nouveau système offre une absorption supplémentaire des tolérances d'accouplement par rapport aux systèmes de connecteurs traditionnels dans les applications linéaires ou coplanaires. En concevant le 709296001025016 contact sans butée de fil, l'embase de la broche peut passer directement à travers les contacts jusqu'à ce que la dimension finale d'assise/d'accouplement soit atteinte. En permettant un dégagement interne des broches, les cartes et les modules peuvent être branchés ensemble sans se soucier des problèmes d'empilement de tolérance potentiellement critiques.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos – Cliquez pour voir
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.