Série 9159-7X0 | Connecteur de bord de carte linéaire avec contact à ressort


Série 9159-7X0
Caractéristiques et avantages
  • Bord de carte linéaire robuste
  • Jusqu'à 2 A par contact, le courant nominal répond aux exigences des applications robustes
  • Système de contact BeCu plaqué or (ou étain) (sous-plaque en nickel) pour une grande fiabilité dans les environnements difficiles
  • Hautes performances électriques et mécaniques
  • Une installation facile
Applications typiques

Fournit une solution de connecteur monobloc pour l'accouplement linéaire de PCB dans les applications :

  • Éclairage automobile
  • Éclairage de transport
  • Éclairage DEL
  • Industriel

KYOCERA AVX Interconnect continue de développer des connecteurs uniques pour combler le vide du marché. Le dernier ajout à la gamme élargie de connecteurs de bord de carte monobloc de KYOCERA AVX est la version de bord de carte linéaire 2p-12p avec contact à ressort 9159-700/760, qui est une extension des versions de bord de carte linéaires populaires 9159-000 et 9159-060. Ce nouveau connecteur est doté de contacts BeCu plaqués or (ou étain) à ressort et offre des performances électriques et mécaniques élevées adaptées aux environnements difficiles comme l'automobile. Deux versions sont disponibles : côté fermé 9159-700 et côté ouvert 9159-760. L'option de placage Sn est disponible en option.

Le système de contact éprouvé offre une installation facile sans soudure, une fiabilité améliorée, une intégrité du signal et un courant nominal jusqu'à 2 A/contact. Le connecteur est conçu pour s'accoupler à une carte PCB d'une épaisseur de 1.5 mm (+/- 0.15 mm) et à des plots plaqués or (ou étain).

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série 9159-7X0
" Clique pour voir

Littérature
Littérature – Cliquez pour télécharger
3D modèle