Caractéristiques et avantages
- Les contacts BeCu plaqués or offrent des performances électriques et mécaniques élevées sur 5,000 XNUMX cycles d'accouplement
- La géométrie de contact unique permet un engagement vertical complet dans les applications de modules enfichables
- Les bossages de positionnement en plastique et les languettes d'ancrage SMT maximisent la stabilité mécanique du connecteur dans des conditions difficiles
- Le nez de contact intègre une fonction anti-accroc pour protéger pendant la déviation
Applications typiques
- Appareils portables/portatifs nécessitant une station d'accueil ou un chargement sur socle
- Surveillance des patients ou électronique médicale portable
- Appareils industriels nécessitant des modules enfichables ou de programmation
- Appareils Internet nécessitant une batterie de secours
Les connecteurs de batterie traditionnels sont utilisés depuis des années dans un certain nombre d'applications : blocs de batterie, modules amovibles ou enfichables et carte à carte conventionnelle pour connecter à la fois le niveau de signal et les circuits d'alimentation. Ces contacts en cuivre-béryllium plaqué or ultra fiables et robustes offrent des connexions de haute intégrité dans les environnements de hachage.
La série verticale mate 9155-800 élimine les dommages causés à l'utilisateur final lorsque des modules ou des packs enfichables sont enfoncés verticalement dans une unité de base. Les connecteurs à angle droit traditionnels ont des géométries de contact qui reposent sur l'insertion du pack selon un angle puis sa rotation vers le bas. La conception de contact unique de ce connecteur dévie proprement et facilement lorsqu'un module ou un connecteur homologue est poussé verticalement en position, éliminant ainsi tout dommage par l'utilisateur final.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Notes d'application – Cliquez pour voir
Vidéos – Cliquez pour voir
Veuillez accepter les cookies YouTube pour lire cette vidéo. En acceptant, vous accéderez au contenu de YouTube, un service fourni par un tiers externe.
Politique de confidentialité de YouTube
Si vous acceptez cet avis, votre choix sera enregistré et la page s'actualisera.
Littérature – Cliquez pour télécharger